Fogantyú forgatható hőre keményedő műanyag fényesre polírozott fekete 06316-1208010
- Fogantyúk forgatható fogantyús tömör kézikerekekhez (06287)
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Különböző menetméretek
- magasfényű polírozott
Mennyiségi egység
11,94 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Grip
Version 1
revolving
Version 2
oval
Main
material
thermoset
Main
colour
high-polish finish black
Component
material
stainless steel
Component
colour
bright
D1=Outside diameter
41
D=Thread
M8
L1=Handle length
82,2
L=thread length
10
D2
12
D3
26
L2
5,5
SW
10
Size
2
Thread type
external thread
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
PF 31 duroplaszt, fekete.
Tengely, acél, nikkelezett vagy 1.4305 nemesacél, fémtiszta.
Feszítő gyűrűk, 1.4310 nemesacél.
Kivitel
fényesre polírozott.
További információk
A fogantyúk alkalmasak a forgatható fogantyús (06287) tömör kézikerekekhez is.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.