text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fogantyú
Kivitel 1
forgatható
Kivitel 2
ovális
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest színe
fényesre polírozott fekete
Komponens anyaga
acél
Komponensek színe
horganyzott
D1=Külső átmérő
25
D=Menet
M6
L1=Fogantyúhossz
54,7
L=menethossz
9
D2
8
D3
18
L2
4,5
Menettípus
külső menet
Méret
1
SW
7
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
PF 31 duroplaszt, fekete.
Tengely, acél, nikkelezett vagy 1.4305 nemesacél, fémtiszta.
Feszítő gyűrűk, 1.4310 nemesacél.

Kivitel
fényesre polírozott.
További információk
A fogantyúk alkalmasak a forgatható fogantyús (06287) tömör kézikerekekhez is.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak