text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Biztonsági hengeres fogantyú
Kivitel 1
magától visszaforgó
Alaptest anyaga
termoplaszt
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
16
D=Menet
M5
L1=Fogantyúhossz
47,5
L=Fogantyúhossz
44
A
10
A1
5,3
D2
16
D3
3,5
H
18
L3
58
Menettípus
belső menet
Méret
2
T
4,5
UNSPSC Code
31162800
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
A hengeres fogantyúkat összeszerelve szállítjuk, és azokat pl. kézikerekekre, csörlőkre és forgatókarokra csavarhatjuk fel.
A hengeres toldat és a kúpos alak optimális tapintást és jó fogást kölcsönöz a hengeres fogantyúknak.
A magától elforduló fogantyú kiküszöböli a zavaró kontúrokat, ezáltal minimalizálva a sérülések kockázatát is.
Anyag
Fogantyú, hőre lágyuló műanyag.
Tengely, acél.
Kivitel
Fogantyú, fekete.
Acél elemek, barnított.
További információk
A biztonsági hengeres fogantyúk üzemi helyzetbe állításához két lépést kell végrehajtani:
- Fordítsa el a fogantyút a forgástengely körül ütközésig (90 °).
- Nyomja a fogantyút tengelyirányban a reteszelő helyzetbe.
Miután elengedte, magától elfordul.

A D3 furat pozicionáló furatként szolgál.
Előnyök
Optimalizált tapintás és jó fogás
Fogantyúk kézikerekekhez és forgatókarokhoz
Elengedés után magától elfordul
Különböző menetméretek
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought