Menetes fogantyú edzett acél barnított 06355-06089
- Tartozékok, többek között lengőszorítókhoz
- Rugalmas használat
Mennyiségi egység
15,95 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Menetes fogantyú
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
hőre keményedő műanyag
Komponensek
színe
fekete
A=Fogantyúhossz
89
E=Menet
M6
B
25
C
10
D
6
SW
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
Fogantyú, nemesíthető acél.
gömbmarkolat, PF 31 duroplaszt.
gömbmarkolat, PF 31 duroplaszt.
Kivitel
Fogantyú, barnított.
gömbmarkolat, fekete.
gömbmarkolat, fekete.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.