text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Menetes fogantyú
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
Komponens anyaga
hőre keményedő műanyag
Komponensek színe
fekete
A=Fogantyúhossz
59
E=Menet
M5
B
20
C
8
D
5
SW
7
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
Fogantyú, nemesíthető acél.
gömbmarkolat, PF 31 duroplaszt.
Kivitel
Fogantyú, barnított.
gömbmarkolat, fekete.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak