text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Menetes fogantyú
Kivitel 1
Forgatónyomaték
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
edzett és barnított
A=Fogantyúhossz
119
J=Menet
M6
B
84
C
15
D
23
E
8
F
10
G
14
H
6,5
K
M6x20
Kézi erő FH N
0-200
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
A belső hatlap kulcsnyílású hernyócsavar révén lehetőség nyílik a nyomaték beállítására, hogy ily módon el lehessen érni a kívánt szorítóerőt. Erre akkor kerül sor, ha a fogantyú kb. 15°-ban elhajlik.

Megjegyzés:
Győződjön meg arról, hogy a fogantyú vízszintes irányban hajlik ki.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak