Csőfogantyú elektr. kapcsoló funkcióval PVC fekete 06980-11-1180
- két nyomógombbal
- Vész-Állj funkcióval
- piros vagy zöld LED-del
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Szerelés: a kezelőoldal felől
Mennyiségi egység
470,56 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csőfogantyú
Kivitel 1
elektr. kapcsoló funkcióval
Kivitel 2
2 nyomógomb
Alak
B
Terméktípus
vészmegállítóval
Alaptest
anyaga
PVC
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
poliamid
Komponensek
színe
fekete
A=Furattávolság
180
D=Rögzítőfurat
8,5
L=Hossz
230
B
48
B1
32
H
80
H1
10
H2
60
L1
13
L2
30
Teherbírás
N
1000
UNSPSC Code
27112104
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Fogantyúszár termoplaszt PA6.
Összekötőcső termoplaszt PVC.
Összekötőcső termoplaszt PVC.
Kivitel
Fogantyúszár, fekete.
Összekötőcső, fekete.
Összekötőcső, fekete.
További információk
Vész-Állj (2 nyitó)
Nyomógomb 1 (átkapcsoló)
Nyomógomb 2 (záró)
2 LED
12 pólusú csatlakozó
Elektromos csatlakozó a talpba szerelve az alsó csővégből.
Elektromos csatlakozódugó 10 m vezetékkel tartozékként szállítható. Külön kell megrendelni.
Védettségi fokozat: IP65 csatlakoztatott elektromos csatlakoztató esetén.
Optikailag illeszkedő csőfogantyú elektromos kapcsoló funkció nélkül (06939-01) szállítható.
Nyomógomb 1 (átkapcsoló)
Nyomógomb 2 (záró)
2 LED
12 pólusú csatlakozó
Elektromos csatlakozó a talpba szerelve az alsó csővégből.
Elektromos csatlakozódugó 10 m vezetékkel tartozékként szállítható. Külön kell megrendelni.
Védettségi fokozat: IP65 csatlakoztatott elektromos csatlakoztató esetén.
Optikailag illeszkedő csőfogantyú elektromos kapcsoló funkció nélkül (06939-01) szállítható.
Felszerelés
A külső oldal felől.
Rajzi hivatkozás
1) Vész-Állj
2) Piros LED
3) Zöld LED
4) Nyomógomb 1
5) Nyomógomb 2
6) Csatlakozó, M12x1
2) Piros LED
3) Zöld LED
4) Nyomógomb 1
5) Nyomógomb 2
6) Csatlakozó, M12x1
Accessory
Csőfogantyúk, műanyag, műanyag fogantyútalppal 06980.
Elektromos csatlakozó persely M12x1 mit csavaros reteszeléssel 80150-10.
Elektromos csatlakozó persely M12x1 mit csavaros reteszeléssel 80150-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.