Kengyelfogantyú elektr. kapcsoló funkcióval poliamid fekete 06980-21602
- nyomógombbal
- piros vagy zöld LED-del
- Különböző csatlakoztatási lehetőségek
- Szerelés: a hátoldal felől
Mennyiségi egység
206,87 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
elektr. kapcsoló funkcióval
Kivitel 2
kábellel
Alak
B
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
Komponensek
színe
piros
A=Furattávolság
160
D=Rögzítőfurat
M6
L=Hossz
182
B
26
H
66
H1
40
H2
max.
70
L1
17
T
10
Teherbírás
N
1000
UNSPSC Code
27112104
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Termoplaszt PA6.
Kivitel
Termoplaszt, fekete.
További információk
Nyomógomb piros vagy zöld LED-del.
5 m hosszú elektromos kábel, amely a fogantyú csavaros felületéből van kivezetve.
Védettségi fokozat: IP65.
5 m hosszú elektromos kábel, amely a fogantyú csavaros felületéből van kivezetve.
Védettségi fokozat: IP65.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Accessory
A alakhoz:
Elektromos csatlakozók, persely M12x1 menetes reteszeléssel 80150-10.
Elektromos csatlakozók, persely M12x1 menetes reteszeléssel 80150-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.