Kengyelfogantyú elektr. kapcsoló funkcióval poliamid fekete 06980-11601
- nyomógombbal
- piros vagy zöld LED-del
- Különböző csatlakoztatási lehetőségek
- Szerelés: a hátoldal felől
Mennyiségi egység
209,90 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
elektr. kapcsoló funkcióval
Kivitel 2
csatlakozóval
Alak
A
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
Komponensek
színe
zöld
A=Furattávolság
160
D=Rögzítőfurat
M6
L=Hossz
182
B
26
H
66
H1
40
H2
max.
70
H3
10
L1
17
T
10
Teherbírás
N
1000
UNSPSC Code
27112104
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Termoplaszt PA6.
Kivitel
Termoplaszt, fekete.
További információk
Nyomógomb piros vagy zöld LED-del.
8 pólusú csatlakozó a fogantyú menetes felületében. (Elektromos csatlakozó 10 m vezetékkel tartozékként szállítható. Külön kell megrendelni).
Védettségi fokozat: IP65 (alaknál felcsavart elektromos csatlakozó esetén).
8 pólusú csatlakozó a fogantyú menetes felületében. (Elektromos csatlakozó 10 m vezetékkel tartozékként szállítható. Külön kell megrendelni).
Védettségi fokozat: IP65 (alaknál felcsavart elektromos csatlakozó esetén).
Felszerelés
A hátoldal felől.
Accessory
A alakhoz:
Elektromos csatlakozók, persely M12x1 menetes reteszeléssel 80150-10.
Elektromos csatlakozók, persely M12x1 menetes reteszeléssel 80150-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.