Csőfogantyú elektr. kapcsoló funkcióval PVC fekete 06980-10-180
- nyomógombbal
- piros vagy zöld LED-del
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Szerelés: a kezelőoldal felől
Mennyiségi egység
309,28 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csőfogantyú
Kivitel 1
elektr. kapcsoló funkcióval
Kivitel 2
1 nyomógomb
Alak
A
Terméktípus
vészmegállító nélkül
Alaptest
anyaga
PVC
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
poliamid
Komponensek
színe
fekete
A=Furattávolság
180
D=Rögzítőfurat
8,5
L=Hossz
230
B
48
B1
32
H
80
H1
10
H2
60
L1
13
Teherbírás
N
1000
UNSPSC Code
27112104
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Fogantyúszár termoplaszt PA6.
Összekötőcső termoplaszt PVC.
Összekötőcső termoplaszt PVC.
Kivitel
Fogantyúszár, fekete.
Összekötőcső, fekete.
Összekötőcső, fekete.
További információk
Nyomógomb (átkapcsoló)
2 LED
8 pólusú csatlakozó
2 LED
8 pólusú csatlakozó
Felszerelés
A külső oldal felől.
Rajzi hivatkozás
2) Piros LED
3) Zöld LED
4) Nyomógomb
5) Csatlakozó, M12x1
3) Zöld LED
4) Nyomógomb
5) Csatlakozó, M12x1
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.