Golyós forgatókarkar Illesztett furat acél 06510-108
- Hosszú állítási utakhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Különböző kivitelek
Mennyiségi egység
14,43 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós forgatókarkar
Kivitel 1
Illesztett furat
DIN
DIN 39
Terméktípus
fogantyú rögzített
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
acél
A=Tengelytávolság
34
D2=Rögzítőfurat
8
H1=Fogantyúmagasság
46
L=Hossz
87
D1
20
D3
14
D4
16
H
17
UNSPSC Code
31162801
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Gömbfogantyú, rögzített, DIN 39.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.