Forgatókar Illesztett furat alumínium fekete műanyag bevonatú 06492-140
- Hosszú állítási utakhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Termoplaszt, forgatható hengeres fogantyú
- műanyag bevonatú, fekete
- Forgatható hengeres fogantyú, fekete
Mennyiségi egység
31,66 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Forgatókar
Kivitel 1
Illesztett furat
Alak
D
Alaktípus
forgatható fogantyúval
Terméktípus
fogantyú forgatható
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
műanyag bevonatú
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
fekete
A=Tengelytávolság
125
D2=Rögzítőfurat
14
H1=Fogantyúmagasság
83
H=Magasság
123
L=Hossz
155,5
D1
32
D3
26
H2
34
H3
22
H4
18
R
17,5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Alumínium.
Hengeres fogantyú, termoplaszt.
Hengeres fogantyú, termoplaszt.
Kivitel
műanyag bevonatú, fekete.
Hengeres fogantyú, forgatható, fekete.
Hengeres fogantyú, forgatható, fekete.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.