text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Univerzális összekötő darab
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
termoplaszt
D=Rögzítőfurat
12
D1
36
D2
M8
H
50
H1
24
H2
15
L
90
L1
44
L2
21
L3
20
L4
12
Méret
3
UNSPSC Code
31162800
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
Szárnyas fogantyú:
Fogantyú elem, termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Alaptest:
nagy szilárdságú alumínium.
Kivitel
Acél elemek, kék passzivált.
Alumínium, újezüstre eloxált.
További információk
Az univerzális összekötő darabok kör keresztmetszetek (rudak, csövek stb.) koaxiális vagy párhuzamos meghosszabbítására szolgálnak. A pl. rudak párhuzamos elrendezése révén lehetőséget kínálnak egy felépítmény megerősítésére, ill. merevítésére is. Az alaptestben található furatrendszer emellett lehetővé teszi a derékszögű kapcsolatok létesítését.
Rajzi hivatkozás
1) Szárnyas fogantyú
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought