Multiple connector alumínium 06622-02
- Kör keresztmetszetek koaxiális vagy párhuzamos meghosszabbításához
- Szerszám nélküli szorítás szárnyas fogantyú révén
Mennyiségi egység
30,10 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Univerzális összekötő darab
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
termoplaszt
D=Rögzítőfurat
10
D1
32
D2
M8
H
50
H1
24
H2
15
L
88
L1
40
L2
19
L3
20
L4
10
Méret
2
UNSPSC Code
31162800
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
Szárnyas fogantyú:
Fogantyú elem, termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Alaptest:
nagy szilárdságú alumínium.
Fogantyú elem, termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Alaptest:
nagy szilárdságú alumínium.
Kivitel
Acél elemek, kék passzivált.
Alumínium, újezüstre eloxált.
Alumínium, újezüstre eloxált.
További információk
Multiple connectors are used to extend round cross sections (bars, tubes, etc.) in a coaxial or parallel arrangement.
By a parallel arrangement, a strengthening or stiffening of the construction can be achieved.
The bore system in the body also allows for the production of right-angled connections.
By a parallel arrangement, a strengthening or stiffening of the construction can be achieved.
The bore system in the body also allows for the production of right-angled connections.
Drawing reference
1) wing grip
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.