Csuklós szorító állítható alumínium 06621-05
- Kör keresztmetszetek szorításához
- Fokozatmentesen állítható
- Az egyszerű szerkezet gyors szorítást tesz lehetővé
Mennyiségi egység
66,56 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklós szorító
Kivitel 1
állítható
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
termoplaszt
D=Rögzítőfurat
20
D1
74
D2
M10
H
75
H1
22
L
173,2
L1
102
L2
35,6
L3
62
L4
30
Méret
5
UNSPSC Code
25171509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Szárnyas fogantyú:
Fogantyú elem, termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
További komponensek:
nagy szilárdságú alumínium.
Fogantyú elem, termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
További komponensek:
nagy szilárdságú alumínium.
Kivitel
Acél elemek, kék passzivált.
Alumínium, újezüstre eloxált.
Alumínium, újezüstre eloxált.
További információk
A csuklós szorítók kör keresztmetszetek (rudak, csövek stb.) befogására szolgálnak, és egyesével és fokozatmentesen állíthatók.
A tudatosan egyszerű szerkezet és a szárnyas fogantyúk gyors befogást tesz lehetővé.
A tudatosan egyszerű szerkezet és a szárnyas fogantyúk gyors befogást tesz lehetővé.
Rajzi hivatkozás
1) Szárnyas fogantyú
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.