Csuklós szorító állítható alumínium 06621-02
- Kör keresztmetszetek szorításához
- Fokozatmentesen állítható
- Az egyszerű szerkezet gyors szorítást tesz lehetővé
Mennyiségi egység
30,10 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklós szorító
Kivitel 1
állítható
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
termoplaszt
D=Rögzítőfurat
10
D1
32
D2
M8
H
50
H1
9,5
L
100
L1
52
L2
24
L3
32
L4
15
Méret
2
UNSPSC Code
25171509
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
Szárnyas fogantyú:
Fogantyú elem, termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
További komponensek:
nagy szilárdságú alumínium.
Fogantyú elem, termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
További komponensek:
nagy szilárdságú alumínium.
Kivitel
Acél elemek, kék passzivált.
Alumínium, újezüstre eloxált.
Alumínium, újezüstre eloxált.
További információk
A csuklós szorítók kör keresztmetszetek (rudak, csövek stb.) befogására szolgálnak, és egyesével és fokozatmentesen állíthatók.
A tudatosan egyszerű szerkezet és a szárnyas fogantyúk gyors befogást tesz lehetővé.
A tudatosan egyszerű szerkezet és a szárnyas fogantyúk gyors befogást tesz lehetővé.
Rajzi hivatkozás
1) Szárnyas fogantyú
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.