text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamping joint
Main material
aluminium
Component material
thermoplastic
D=Fastening hole
10
D1
32
D2
M8
H
65
H1
9,5
L
76
L1
35
L2
29
L3
15
L4
15
L5
5
Size
2
UNSPSC Code
25171509
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
Description

Anyag
Szorítókar:
Fogantyú elem, üvegszál erősítésű termoplaszt, feketésszürke.
Acélelemek:
5.8 szilárdsági osztály.
További komponensek:
nagy szilárdságú alumínium.
Kivitel
acélelemek, barnított.
Alumínium, újezüstre eloxált.
További információk
A csuklós szorítók kör keresztmetszetek (rudak, csövek stb.) befogására szolgálnak, és fokozatmentesen állíthatók. A tudatosan egyszerű szerkezet és az állítható szorítókar gyors befogást tesz lehetővé.
Rajzi hivatkozás
1) Szorítókar
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought