text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Clamping joint
Main material
aluminium
Component material
thermoplastic
D=Fastening hole
8
D1
28
D2
M8
H
65
H1
8,5
L
72
L1
31
L2
29
L3
13
L4
13
L5
5
Size
1
UNSPSC Code
25171509
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
Szorítókar:
Fogantyú elem, üvegszál erősítésű termoplaszt, feketésszürke.
Acélelemek:
5.8 szilárdsági osztály.
További komponensek:
nagy szilárdságú alumínium.
Kivitel
acélelemek, barnított.
Alumínium, újezüstre eloxált.
További információk
A csuklós szorítók kör keresztmetszetek (rudak, csövek stb.) befogására szolgálnak, és fokozatmentesen állíthatók. A tudatosan egyszerű szerkezet és az állítható szorítókar gyors befogást tesz lehetővé.
Rajzi hivatkozás
1) Szorítókar
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak