text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csőfogantyú
Alak
A
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest színe
fekete műanyag, bordázott
Komponens anyaga
műanyag
A=Furattávolság
400
D=Rögzítőfurat
M8x35
L=Hossz
426
B
26
H
60
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a kezelői oldalról
Teherbírás N
1000
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
Összekötő cső és rögzítőanyag, 1.4301 nemesacél.
Talp, 1.4581 finomöntvény.

Kivitel
Összekötő cső, finomköszörült vagy bordázott műanyag bevonattal, fekete.
Talp, szórt és matt fényesre elektropolírozott.
További információk
A csőfogantyúkhoz (A alak) hengeresfejű belső hatlap kulcsnyílású csavarok, anyák és alátétek mellékelve.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak