Csőfogantyú nemesacél fekete műanyag, bordázott 06943-300084
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, élelmiszeripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Nemesacél 1.4301 összekötő cső és rögzítőanyag
- Színváltozatok: köszörült és bordázott fekete műanyag
- Szerelés: a hátoldal felől
Mennyiségi egység
189,12 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csőfogantyú
Alak
B
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
színe
fekete műanyag, bordázott
Komponens
anyaga
műanyag
A=Furattávolság
300
D=Rögzítőfurat
M8x20
L=Hossz
326
B
26
H
60
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a kezelői oldalról
Teherbírás
N
1000
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
Összekötő cső és rögzítőanyag, 1.4301 nemesacél.
Talp, 1.4581 finomöntvény.
Kivitel
Összekötő cső, finomköszörült vagy bordázott műanyag bevonattal, fekete.
Talp, szórt és matt fényesre elektropolírozott.
Talp, szórt és matt fényesre elektropolírozott.
További információk
A csőfogantyúkhoz (B alak) hatlapfejű csavarok, anyák és alátétek mellékelve.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.