Csőfogantyú nemesacél 06942-500101
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, élelmiszeripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Fröccsenő víz elleni védelem O-gyűrűk révén
- A alak: csavarfej betét
- Szerelés: a kezelőoldal vagy hátoldal felől
Mennyiségi egység
117,57 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csőfogantyú
Alak
A
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
termoplaszt
A=Furattávolság
500
D=Rögzítőfurat
11
L=Hossz
550
B
80
H
90
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás
N
1000
UNSPSC Code
31162800
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
Talp, termoplaszt, üvegszemcse erősítésű.
Összekötő cső, 1.4301 nemesacél.
Betétek, 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Talp, finom szerkezetű, fekete.
Összekötő csövek, finomra köszörült.
Betétek, finomesztergált.
Összekötő csövek, finomra köszörült.
Betétek, finomesztergált.
További információk
A szorítóbordáknak köszönhetően a cső tökéletesen illeszkedik a műanyag csapon.
Fröccsenő víz elleni védelem O-gyűrűk révén.
A különböző rögzítőbetétek csavaros szerelés tesznek lehetővé elölről, hátulról és egymással.
A csavarfejes betétes fogantyúk nemesacél rögzítőanyaggal kerülnek szállításra.
A menetes betétes fogantyúk csavarok nélkül kerülnek szállításra.
Fröccsenő víz elleni védelem O-gyűrűk révén.
A különböző rögzítőbetétek csavaros szerelés tesznek lehetővé elölről, hátulról és egymással.
A csavarfejes betétes fogantyúk nemesacél rögzítőanyaggal kerülnek szállításra.
A menetes betétes fogantyúk csavarok nélkül kerülnek szállításra.
Rajzi hivatkozás
1) Csavarfejes betét (A), ill. menetes betét (B).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.