text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csőfogantyú
Alak
A
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
termoplaszt
A=Furattávolság
400
D=Rögzítőfurat
11
L=Hossz
450
B
80
H
90
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás N
1000
UNSPSC Code
31162800
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
Talp, termoplaszt, üvegszemcse erősítésű.
Összekötő cső, 1.4301 nemesacél.
Betétek, 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Talp, finom szerkezetű, fekete.
Összekötő csövek, finomra köszörült.
Betétek, finomesztergált.
További információk
A szorítóbordáknak köszönhetően a cső tökéletesen illeszkedik a műanyag csapon.
Fröccsenő víz elleni védelem O-gyűrűk révén.
A különböző rögzítőbetétek csavaros szerelés tesznek lehetővé elölről, hátulról és egymással.
A csavarfejes betétes fogantyúk nemesacél rögzítőanyaggal kerülnek szállításra.
A menetes betétes fogantyúk csavarok nélkül kerülnek szállításra.
Rajzi hivatkozás
1) Csavarfejes betét (A), ill. menetes betét (B).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak