Csőfogantyú nemesacél 06941-1000101
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, élelmiszeripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Kör keresztmetszet
- Összekötő cső: nemesacél 1.4301, tartó: alumínium présöntvény
- Szerelés: a kezelőoldal felől
Sales unit
252,54 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tubular handle
Main
material
stainless steel
Component
material
aluminium
A=Hole spacing
700
D=Fastening hole
M10x70
L=Length
1040
A1
700
Assembly
possible from both sides
B
40
E
125
H
100
Load
capacity
N
1000
Pull handle: cross section
round
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Összekötő cső, 1.4301 nemesacél.
Tartó, alumínium présöntvény.
Véglezáró sapka, üvegszemcse erősítésű.
Csavarok és a szorítóelemek, acél.
Kivitel
Összekötő cső, finomköszörült.
Tartó, fekete porszórt.
Véglezáró sapka, fekete.
Csavarok és a szorítóelemek, horganyzott és kromátozott.
Tartó, fekete porszórt.
Véglezáró sapka, fekete.
Csavarok és a szorítóelemek, horganyzott és kromátozott.
További információk
Nagy teherbírású csőfogantyúk gép- és készülékgyártáshoz. Egyszerű felszerelés elölről. Tetszőleges felszerelési távolság, azonos fogantyúhossz mellett.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.