text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csőfogantyú
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
alumínium
A=Furattávolság
500
D=Rögzítőfurat
M10x70
L=Hossz
840
A1
500
B
40
E
125
H
100
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
mindkét oldalról lehetséges
Teherbírás N
1000
UNSPSC Code
31162800
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
Összekötő cső, 1.4301 nemesacél.
Tartó, alumínium présöntvény.
Véglezáró sapka, üvegszemcse erősítésű.
Csavarok és a szorítóelemek, acél.

Kivitel
Összekötő cső, finomköszörült.
Tartó, fekete porszórt.
Véglezáró sapka, fekete.
Csavarok és a szorítóelemek, horganyzott és kromátozott.
További információk
Nagy teherbírású csőfogantyúk gép- és készülékgyártáshoz. Egyszerű felszerelés elölről. Tetszőleges felszerelési távolság, azonos fogantyúhossz mellett.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak