Csőfogantyú nemesacél 06941-0600101
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, élelmiszeripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Kör keresztmetszet
- Összekötő cső: nemesacél 1.4301, tartó: alumínium présöntvény
- Szerelés: a kezelőoldal felől
Mennyiségi egység
211,17 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csőfogantyú
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
alumínium
A=Furattávolság
380
D=Rögzítőfurat
M10x70
L=Hossz
640
A1
380
B
40
E
85
H
100
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
mindkét oldalról lehetséges
Teherbírás
N
1000
UNSPSC Code
31162800
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
Összekötő cső, 1.4301 nemesacél.
Tartó, alumínium présöntvény.
Véglezáró sapka, üvegszemcse erősítésű.
Csavarok és a szorítóelemek, acél.
Kivitel
Összekötő cső, finomköszörült.
Tartó, fekete porszórt.
Véglezáró sapka, fekete.
Csavarok és a szorítóelemek, horganyzott és kromátozott.
Tartó, fekete porszórt.
Véglezáró sapka, fekete.
Csavarok és a szorítóelemek, horganyzott és kromátozott.
További információk
Nagy teherbírású csőfogantyúk gép- és készülékgyártáshoz. Egyszerű felszerelés elölről. Tetszőleges felszerelési távolság, azonos fogantyúhossz mellett.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.