Csőfogantyú PVC fekete 06939-01-180
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás és szerszámgyártás
- Szerelés: a kezelőoldal felől
- Kör keresztmetszet
Mennyiségi egység
32,23 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csőfogantyú
Alaptest
anyaga
PVC
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
poliamid
Komponensek
színe
fekete
A=Furattávolság
180
D=Rögzítőfurat
8,5
L=Hossz
230
B
48
B1
32
H
80
H1
10
H2
60
Teherbírás
N
1000
UNSPSC Code
27112104
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
Fogantyúszár termoplaszt PA6.
Összekötőcső termoplaszt PVC.
Összekötőcső termoplaszt PVC.
Kivitel
Fogantyúszár, fekete.
Összekötőcső, fekete.
Összekötőcső, fekete.
További információk
Optikailag illeszkedik a következőkhöz: 06980-10 és 06980-11.
Felszerelés
A külső oldal felől.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.