text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csőfogantyú
Alak
C
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
fekete
A=Furattávolság
250
D=Rögzítőfurat
M10x45
L=Hossz
294
B
44
B1
30X1,5
H
80
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a kezelői oldalról
Teherbírás N
1000
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
Talp, termoplaszt, üvegszemcse erősítésű, fekete.
Összekötő cső, EN AW-6060 alumínium vagy 1.4301 nemesacél.

Kivitel
Összekötő alumínium cső, natúr színre eloxált vagy bordázott műanyag bevonattal.
Összekötő cső, nemesacél,
finomcsiszolt.
További információk
A fogantyúszárak a csőfelfogó részén 4 szorítóbordával rendelkeznek. Az összekötő cső benyomásakor ezek lenyíródnak, és tökéletes rögzítést biztosítanak.
Feketére horganyzott rögzítőcsavarok, valamint megfelelő alátétek és anyák mellékelve.
Felszerelés
A külső oldal felől.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak