Csőfogantyú alumínium natúr köszörült és eloxált 06938-3501
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- A alak: köszörült és natúrszínre eloxált összekötő cső, B alak: bordázott műanyag bevonatú összekötő cső, C alak, nemesacél, finomköszörült
- összekötő cső
- Összekötő cső: alumínium EN AW-6060 vagy nemesacél, fogantyúszár: termoplaszt, üvegszál erősítésű
Mennyiségi egység
20,58 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csőfogantyú
Alak
A
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
köszörült és eloxált
Alaptest
színe
natúr
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
fekete
A=Furattávolság
350
D=Rögzítőfurat
M10x45
L=Hossz
394
B
44
B1
30X1,5
H
80
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a kezelői oldalról
Teherbírás
N
1000
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
Talp, termoplaszt, üvegszemcse erősítésű, fekete.
Összekötő cső, EN AW-6060 alumínium vagy 1.4301 nemesacél.
Kivitel
Összekötő alumínium cső, natúr színre eloxált vagy bordázott műanyag bevonattal.
Összekötő cső, nemesacél,
finomcsiszolt.
Összekötő cső, nemesacél,
finomcsiszolt.
További információk
A fogantyúszárak a csőfelfogó részén 4 szorítóbordával rendelkeznek. Az összekötő cső benyomásakor ezek lenyíródnak, és tökéletes rögzítést biztosítanak.
Feketére horganyzott rögzítőcsavarok, valamint megfelelő alátétek és anyák mellékelve.
Feketére horganyzott rögzítőcsavarok, valamint megfelelő alátétek és anyák mellékelve.
Felszerelés
A külső oldal felől.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.