text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Tubular handle
Form
B
Main material
aluminium
Surface finish body
serrated plastic sleeve
Component material
thermoplastic
Component colour
black
A=Hole spacing
500
D=Fastening hole
M10x45
L=Length
544
Assembly
from the operating side
B
44
B1
30X1,5
H
80
Load capacity N
1000
Pull handle: cross section
round
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
Description

Anyag

Talp, termoplaszt, üvegszemcse erősítésű, fekete.
Összekötő cső, EN AW-6060 alumínium vagy 1.4301 nemesacél.

Kivitel
Összekötő alumínium cső, natúr színre eloxált vagy bordázott műanyag bevonattal.
Összekötő cső, nemesacél,
finomcsiszolt.
További információk
A fogantyúszárak a csőfelfogó részén 4 szorítóbordával rendelkeznek. Az összekötő cső benyomásakor ezek lenyíródnak, és tökéletes rögzítést biztosítanak.
Feketére horganyzott rögzítőcsavarok, valamint megfelelő alátétek és anyák mellékelve.
Felszerelés
A külső oldal felől.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak