text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csőfogantyú
Kivitel 1
hajlított
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest színe
feketére eloxált
Komponens anyaga
poliamid
A=Furattávolság
120
D=Rögzítőfurat
M4
L=Hossz
132
B
24
H
40
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás N
200
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Összekötő cső, EN AW-6060 alumínium vagy 1.4301 nemesacél.
Talp, poliamid, üvegszemcse erősítésű.
Menetes persely, sárgaréz.

Kivitel
Összekötő cső, natúr színre vagy feketére eloxált, ill. nemesacél, finomra köszörült.
Talp, matt fekete.
További információk
A szorítóbordáknak köszönhetően a cső tökéletesen illeszkedik a műanyag talpon.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak