text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csőfogantyú
Alak
A
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
köszörült és eloxált
Alaptest színe
natúr
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
fekete
A=Furattávolság
300
D=Rögzítőfurat
M8x20
L=Hossz
324
B
26
B1
20X2
H
55
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a kezelői oldalról
Teherbírás N
500
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
Talp, termoplaszt, üvegszemcse erősítésű, fekete.
összekötő cső, alumínium.
Kivitel
Összekötő cső, köszörült és natúr színre eloxált
Összekötő cső bordázott műanyag bevonattal, fekete
További információk
A talpak a csőfelfogó furatban 4 szorítóbordával rendelkeznek. Az összekötő cső benyomásakor ezeket lenyíródnak, és tökéletes rögzülést biztosítanak.
Feketére horganyzott rögzítőcsavarok, valamint megfelelő alátétek és anyák mellékelve.
Felszerelés
A külső oldal felől.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak