Csőfogantyú alumínium natúr eloxált 06927-1200081
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Egymásba dugható ovális profilú fogantyúk
- Szerelés: a hátoldal felől
- Színváltozatok: feketére eloxált és natúrszínre eloxált
Mennyiségi egység
29,11 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csőfogantyú
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
Alaptest
színe
natúr
Komponens
anyaga
poliamid
Komponensek
színe
alumínium színű
A=Furattávolság
200
D=Rögzítőfurat
M8
L=Hossz
220
B
36
H
65
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ovális
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás
N
1000
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Fogantyúmarkolat, alumínium EN AW-6060.
Fogantyútalp, poliamid, üveggolyó erősítésű.
Menetes persely, sárgaréz.
Feszítőhüvely, nemesacél.
Fogantyútalp, poliamid, üveggolyó erősítésű.
Menetes persely, sárgaréz.
Feszítőhüvely, nemesacél.
Kivitel
Fogantyú szár, natúr színre vagy feketére eloxált;
Talp, alumíniumszínű vagy fekete.
Talp, alumíniumszínű vagy fekete.
További információk
Összedugható ovális, profilozott fogantyúk. Műanyag talpas és alumínium oválszáras kivitel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.