text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csőfogantyú
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
poliamid
Komponensek színe
fekete
A=Furattávolság
250
D=Rögzítőfurat
M8
L=Hossz
270
B
36
H
65
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ovális
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás N
1000
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Fogantyúmarkolat, alumínium EN AW-6060.
Fogantyútalp, poliamid, üveggolyó erősítésű.
Menetes persely, sárgaréz.
Feszítőhüvely, nemesacél.
Kivitel
Fogantyú szár, natúr színre vagy feketére eloxált;
Talp, alumíniumszínű vagy fekete.
További információk
Összedugható ovális, profilozott fogantyúk. Műanyag talpas és alumínium oválszáras kivitel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought