Csőfogantyú alumínium black bordázott műanyag bevonat 06937-1802
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Kompatibilis minden hagyományos, 8 mm vagy 10 mm horonyszélességű alumínium profillal
- A alak: köszörült és natúrszínre eloxált összekötő cső, B alak: bordázott műanyag bevonatú összekötő cső
- Szerelés: a kezelőoldal felől, rögzítőanyag mellékelve
Sales unit
16,66 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tubular handle
Form
B
Main
material
aluminium
Surface finish
body
serrated plastic sleeve
Main
colour
black
Component
material
thermoplastic
Component
colour
black
A=Hole spacing
180
D=Fastening hole
M8x30
L=Length
210
Assembly
from the operating side
B
30
B1
20X2
H
55,5
Load
capacity
N
1000
Pull handle: cross section
round
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
Description
Anyag
Talp, termoplaszt, üvegszemcse erősítésű, fekete.
Összekötő cső, EN AW-6060 alumínium.
Összekötő cső, EN AW-6060 alumínium.
Kivitel
Összekötő cső, köszörült és natúr színre eloxált
Összekötő cső bordázott műanyag bevonattal, fekete
Összekötő cső bordázott műanyag bevonattal, fekete
További információk
A talpak a csőfelfogó furatban 4 szorítóbordával rendelkeznek. Az összekötő cső benyomásakor ezeket lenyíródnak, és tökéletes rögzülést biztosítanak.
Feketére horganyzott rögzítőcsavarok, valamint megfelelő alátétek és anyák mellékelve.
Feketére horganyzott rögzítőcsavarok, valamint megfelelő alátétek és anyák mellékelve.
Felszerelés
A külső oldal felől.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.