Csőfogantyú ferde alumínium matt és eloxált 06928-2350061
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Modern dizájn
- Szerelés: a hátoldal felől
Mennyiségi egység
24,45 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csőfogantyú
Kivitel 1
ferde
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
matt és eloxált
Komponens
anyaga
poliamid
Komponensek
színe
fekete
A=Furattávolság
350
D=Rögzítőfurat
M6
L=Hossz
365
B
37
B1
30X1,5
H
60
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás
N
800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Összekötő cső, EN AW-6060 alumínium.
Talp, poliamid, üvegszemcse erősítésű.
Menetes persely, sárgaréz.
Talp, poliamid, üvegszemcse erősítésű.
Menetes persely, sárgaréz.
Kivitel
Összekötő cső, matt fényesre eloxált.
Talp, fekete.
Talp, fekete.
További információk
Ferde csőfogantyúk modern ipari formatervezésben. A szorítóbordáknak köszönhetően a cső tökéletesen illeszkedik a műanyag csapon.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.