text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csőfogantyú
Kivitel 1
ferde
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
matt és eloxált
Komponens anyaga
poliamid
Komponensek színe
fekete
A=Furattávolság
300
D=Rögzítőfurat
M6
L=Hossz
315
B
37
B1
30X1,5
H
60
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás N
800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Összekötő cső, EN AW-6060 alumínium.
Talp, poliamid, üvegszemcse erősítésű.
Menetes persely, sárgaréz.
Kivitel
Összekötő cső, matt fényesre eloxált.
Talp, fekete.
További információk
Ferde csőfogantyúk modern ipari formatervezésben. A szorítóbordáknak köszönhetően a cső tökéletesen illeszkedik a műanyag csapon.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak