Csőfogantyú alumínium natúr eloxált 06958-1180041
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Alkalmas szabványosított 19 colos rendszerekbe történő beszerelésre
- Kör keresztmetszet
- Szerelés: a kezelőoldalon
Mennyiségi egység
18,90 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csőfogantyú
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
színe
natúr eloxált
Komponens
anyaga
poliamid
Komponensek
színe
alumínium színű
A=Furattávolság
180
D=Rögzítőfurat
M4
L=Hossz
192
B
12
H
37
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás
N
300
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Fogantyúmarkolat, alumínium EN AW-6060.
Fogantyútalp, poliamid, üveggolyó erősítésű.
Menetes persely, sárgaréz.
Fogantyútalp, poliamid, üveggolyó erősítésű.
Menetes persely, sárgaréz.
Kivitel
Fogantyú szár, finomra köszörült és natúr színre vagy feketére eloxált.
Talp, alumíniumszín vagy fekete.
Talp, alumíniumszín vagy fekete.
További információk
Fogantyú szár és talp szorosan összecsavarozva.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.