text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csőfogantyú
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest színe
natúr eloxált
Komponens anyaga
poliamid
Komponensek színe
alumínium színű
A=Furattávolság
120
D=Rögzítőfurat
M4
L=Hossz
132
B
12
H
37
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás N
300
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Fogantyúmarkolat, alumínium EN AW-6060.
Fogantyútalp, poliamid, üveggolyó erősítésű.
Menetes persely, sárgaréz.
Kivitel
Fogantyú szár, finomra köszörült és natúr színre vagy feketére eloxált.
Talp, alumíniumszín vagy fekete.
További információk
Fogantyú szár és talp szorosan összecsavarozva.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak