Tubular handle aluminium natural anodised 06958-1088041
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Alkalmas szabványosított 19 colos rendszerekbe történő beszerelésre
- Kör keresztmetszet
- Szerelés: a kezelőoldalon
Sales unit
€16.89
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tubular handle
Main
material
aluminium
Main
colour
natural anodised
Component
material
polyamide
Component
colour
aluminium tone
A=Hole spacing
88
D=Fastening hole
M4
L=Length
100
Assembly
from the rear
B
12
H
37
Load
capacity
N
300
Pull handle: cross section
round
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Grip aluminium EN AW-6060.
Grip legs polyamide, glass-bead reinforced.
Tapped bush brass.
Grip legs polyamide, glass-bead reinforced.
Tapped bush brass.
Version
Grip fine ground and natural colour or black anodised.
Legs aluminium colour or black.
Legs aluminium colour or black.
Note
Grip and legs are screwed securely together.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.