text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Tubular handle
Main material
aluminium
Main colour
black anodised
Component material
polyamide
Component colour
aluminium tone
A=Hole spacing
180
D=Fastening hole
M4
L=Length
192
Assembly
from the rear
B
12
H
37
Load capacity N
300
Pull handle: cross section
round
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Fogantyúmarkolat, alumínium EN AW-6060.
Fogantyútalp, poliamid, üveggolyó erősítésű.
Menetes persely, sárgaréz.
Kivitel
Fogantyú szár, finomra köszörült és natúr színre vagy feketére eloxált.
Talp, alumíniumszín vagy fekete.
További információk
Fogantyú szár és talp szorosan összecsavarozva.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought