Csőfogantyú alumínium natúr eloxált 06940-500063
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Kör keresztmetszet
- Szerelés: a hátoldal felől
- Kiszakadásbiztos csavarkötés a fogantyútartó és a cső között, oldhatatlan vakszegecsanya révén
Mennyiségi egység
34,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csőfogantyú
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
színe
natúr eloxált
Komponens
anyaga
poliamid
A=Furattávolság
500
D=Rögzítőfurat
M6
L=Hossz
588
B
30
H
75
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás
N
800
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
Csőtartó és csősapka, poliamid, üvegszemcse erősítésű.
Összekötő cső, EN AW-6060 alumínium.
Összekötő cső, EN AW-6060 alumínium.
Kivitel
Összekötő csövek, finomra köszörült és feketére vagy natúr színre eloxált.
Csőtartó és csősapka félmatt, finom szerkezetű, fekete.
Csőtartó és csősapka félmatt, finom szerkezetű, fekete.
További információk
Kiszakadásbiztos csavarkötés a tartó és a cső között, oldhatatlan vakszegecsanya révén.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.