text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csőfogantyú
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest színe
natúr eloxált
Komponens anyaga
poliamid
A=Furattávolság
200
D=Rögzítőfurat
M6
L=Hossz
288
B
30
H
75
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás N
800
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
Csőtartó és csősapka, poliamid, üvegszemcse erősítésű.
Összekötő cső, EN AW-6060 alumínium.
Kivitel
Összekötő csövek, finomra köszörült és feketére vagy natúr színre eloxált.
Csőtartó és csősapka félmatt, finom szerkezetű, fekete.
További információk
Kiszakadásbiztos csavarkötés a tartó és a cső között, oldhatatlan vakszegecsanya révén.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought