Csőfogantyú kör alumínium közlekedésvörös, RAL 3020 porszórt 06938-01-4000884
- • masszív kivitel kis súly mellett
• időtálló és elegáns dizájn
• ergonomikus formájú fogantyú
• szabadalommal védett rögzítőrendszer hátoldali beszereléshez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Masszív megjelenés csekély súly mellett
- Különböző színváltozatok
Mennyiségi egység
27,79 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csőfogantyú
Kivitel 1
kör
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
porszórt
Alaptest
színe
közlekedésvörös, RAL 3020
A=Furattávolság
400
D=Rögzítőfurat
M8
L=Hossz
446,4
B
30
H
65
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás
N
1000
UNSPSC Code
31162800
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
A gép fogantyúi az erőteljes megjelenés, a nagyfokú stabilitás és a rendkívüli tartósság kombinációjával tűnnek ki. A szabadalommal védett rögzítőrendszer lehetővé teszi a hátoldali szerelést – az elülső oldalon nem látszanak a csavarok. A fogantyúk könnyen tisztíthatók és dörzsálló felületükkel kiválóan alkalmazkodnak a környezethez.
Anyag
Kerek alumínium cső EN AW-6060
Acél menetes persely.
Acél menetes persely.
Kivitel
natúr színben eloxált, ill. porfúvott fekete, rubinpiros RAL 3003 vagy közlekedési sárga RAL 3020
További információk
A rögzítőanyag nem része a szállítási terjedelemnek. A biztonságos és tartós rögzítésre javasoljuk belső hatszög kulcsnyílású hengerfejű csavarok és menetbiztosító használatát.
Felszerelés
Gépfogantyú rögzítése a hátoldalon lehetséges. Erre szolgálnak a belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok vagy hatlapfejű csavarok M8 menetméretben.
Előnyök
Masszív megjelenés csekély súly mellett.
Időtlen és elegáns dizájn.
Ergonomikusan kialakított fogantyú.Szabadalmaztatott rögzítőrendszer hátoldali szereléshez.
Időtlen és elegáns dizájn.
Ergonomikusan kialakított fogantyú.Szabadalmaztatott rögzítőrendszer hátoldali szereléshez.
Accessory
07160 belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 menetbiztosító
07160 belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 hatlapfejű csavarok DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07160 belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 hatlapfejű csavarok DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.