text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csőfogantyú
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Alaptest színe
natúr
Komponens anyaga
alumínium
Komponens felülete
porszórt
Komponensek színe
fekete
A=Furattávolság
500
D=Rögzítőfurat
M12
L=Hossz
528
B
28
H
60
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
szögletes   
Szerelés
a kezelői oldalról
Teherbírás N
1000
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
Alumínium.
Kivitel
Talp, fekete porszórt. Fogantyú szár, natúr színre eloxált.
További információk
Feketére horganyzott, M12x70 belső hatlap kulcsnyílású rögzítőcsavarok, valamint megfelelő alátétek és anyák mellékelve.
Felszerelés
A külső oldal felől.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak