Csőfogantyú alumínium natúr eloxált 06925-400
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Szerelés: a kezelőoldal felől, rögzítőanyag mellékelve
- Teherbírás: 1000 N
Mennyiségi egység
47,96 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csőfogantyú
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
Alaptest
színe
natúr
Komponens
anyaga
alumínium
Komponens
felülete
porszórt
Komponensek
színe
fekete
A=Furattávolság
400
D=Rögzítőfurat
M12
L=Hossz
428
B
28
H
60
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
szögletes
Szerelés
a kezelői oldalról
Teherbírás
N
1000
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
Alumínium.
Kivitel
Talp, fekete porszórt. Fogantyú szár, natúr színre eloxált.
További információk
Feketére horganyzott, M12x70 belső hatlap kulcsnyílású rögzítőcsavarok, valamint megfelelő alátétek és anyák mellékelve.
Felszerelés
A külső oldal felől.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.