text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csőfogantyú
Kivitel 1
hajlított
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
fekete
A=Furattávolság
400
D=Rögzítőfurat
M8x30
L=Hossz
430
B
115
B1
20
H
55,5
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a kezelői oldalról
Teherbírás N
800
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
Talp, termoplaszt, üvegszemcse erősítésű.
Összekötő cső, alumínium.
Kivitel
Termoplaszt, fekete.
Alumínium, eloxált.
További információk
A talpak az alumínium összekötő csővel össze vannak csapolva. Feketére horganyzott hengeresfejű belső hatlap kulcsnyílású csavarok, anyák és alátétek mellékelve.
Felszerelés
A külső oldal felől.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak