text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csőfogantyú
Kivitel 1
hajlított
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
fekete
A=Furattávolság
300
D=Rögzítőfurat
M8x30
L=Hossz
330
B
115
B1
20
H
55,5
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a kezelői oldalról
Teherbírás N
800
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
Material
Leg glass-bead reinforced thermoplastic.
Grip aluminium tube.
Version
Black thermoplastic.
Anodised aluminium.
Note
The legs are pinned to the aluminium tube. Black galvanised cap screws, nuts and washers are supplied.
Assembly
From the front.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak