Csőfogantyú hajlított alumínium fekete eloxált 06936-2002
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Szerelés: a kezelőoldal felől
- Teherbírás: 800 N
Mennyiségi egység
43,98 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csőfogantyú
Kivitel 1
hajlított
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
fekete
A=Furattávolság
200
D=Rögzítőfurat
M8x30
L=Hossz
230
B
115
B1
20
H
55,5
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a kezelői oldalról
Teherbírás
N
800
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
Talp, termoplaszt, üvegszemcse erősítésű.
Összekötő cső, alumínium.
Összekötő cső, alumínium.
Kivitel
Termoplaszt, fekete.
Alumínium, eloxált.
Alumínium, eloxált.
További információk
A talpak az alumínium összekötő csővel össze vannak csapolva. Feketére horganyzott hengeresfejű belső hatlap kulcsnyílású csavarok, anyák és alátétek mellékelve.
Felszerelés
A külső oldal felől.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.