Tartóelem alumínium natúr eloxált 06947-08301
- Alumínium
- Natúr színre vagy feketére eloxált
- Felszereletlen
Mennyiségi egység
11,99 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tartóelem
Alak
A
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
színe
natúr eloxált
D=Rögzítőfurat
M8
B
36
H
68
UNSPSC Code
31162800
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
Tartódarab, EN AW-6063.
Takarósapkák, termoplaszt.
Hernyócsavar, ISO 4766-14H.
Takarósapkák, termoplaszt.
Hernyócsavar, ISO 4766-14H.
Kivitel
Tartódarab, natúr színre vagy feketére eloxált.
Takarósapkák, világosszürke vagy fekete.
Takarósapkák, világosszürke vagy fekete.
További információk
A tartódarabokat szereletlenül szállítjuk.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.