Csőfogantyú beállítható alumínium natúr eloxált 06947-3003011
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Szabadon meghatározható tengelytávolság
- Szerelés: hátoldal felől, 2 tartóelem mellékelve
Mennyiségi egység
29,77 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csőfogantyú
Kivitel 1
beállítható
Alak
A
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
színe
natúr eloxált
Komponens
anyaga
alumínium
Komponensek
színe
natúr eloxált
D=Rögzítőfurat
M8
L=Hossz
300
A
max.
270
B
36
H
68
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás
N
1000
UNSPSC Code
31162800
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
Fogantyúcső, EN AW-6060.
Tartódarabok, EN AW-6063.
Takarósapkák, termoplaszt.
Hernyócsavar, ISO 4766-14H.
Tartódarabok, EN AW-6063.
Takarósapkák, termoplaszt.
Hernyócsavar, ISO 4766-14H.
Kivitel
Fogantyúcső, natúr színre eloxált.
Tartódarabok, natúr színre vagy feketére eloxált.
Végdarabok (fogantyúcső), fekete.
Takarósapkák (tartódarabok), világosszürke vagy fekete.
Tartódarabok, natúr színre vagy feketére eloxált.
Végdarabok (fogantyúcső), fekete.
Takarósapkák (tartódarabok), világosszürke vagy fekete.
További információk
Az állítható csőfogantyúkat szereletlenül szállítjuk.
A tengelytávolság a csőfogantyúknál szabadon meghatározható.
A javasolt maximális tengelytávolság a táblázatban, az A max. értéknél található.
Nagyobb fogantyúhosszak vagy terhelések esetén további tartódarabok illeszthetők be.
A tartódarabok szereletlenül kerülnek szállításra.
A tengelytávolság a csőfogantyúknál szabadon meghatározható.
A javasolt maximális tengelytávolság a táblázatban, az A max. értéknél található.
Nagyobb fogantyúhosszak vagy terhelések esetén további tartódarabok illeszthetők be.
A tartódarabok szereletlenül kerülnek szállításra.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.